แอร์ รอกม้วนสายไฟ ไขลานอัตโนมัติ (สายยาง หน่วงการติดไฟ)

แบรนด์ :
HATAYA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สายยาง ไม่ลุกติดไฟ ที่ทนต่อประกายไฟ
    · สามารถเปลี่ยน สายยาง ได้ในขั้นตอนง่ายๆ โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน
    · การออกแบบ ความจุสูงที่ม้วน สายยาง 3 นาทีได้อย่างราบรื่น
    · สต๊อปเปอร์ แบบวงล้อที่สามารถหยุดได้อย่างน่าเชื่อถือที่ความยาวที่กำหนด
    · มาพร้อมกับ ข้อต่อ แกนหมุน สัมผัสเดียว
    · สายยาง โพลียูรีเทนทั้งหมดพร้อม สายเบรด โพลีเอสเตอร์ แบบพิเศษ
    · มาพร้อมกับ สต๊อปเปอร์ ยาง เพื่อป้องกันการพันกัน
    · สามารถ สวิง ได้ถึง 130° นอกจากนี้ยังสามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · สำหรับงานลมที่ไซต์งานเชื่อม ฯลฯ
    · ฝ้าเพดาน ผนัง

    คุณสมบัติ

    ● การเปลี่ยน สายยาง สามารถทำได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ โดยไม่ต้องถอดประกอบ
    ● การออกแบบ ความจุสูงที่สามารถหมุน สายยาง 3/8 ได้อย่างราบรื่น
    ● สต๊อปเปอร์ ชนิด เฟืองวงล้อ ซึ่งหยุดอย่างแน่นอนด้วยความยาวที่แน่นอน
    ● พร้อมคัปป ข้อต่อ แกนหมุน เดียว
    ● เปลวไฟทนต่อประกายไฟ

    สเปค

    ● ความยาว สายยาง ทั้งหมด (m): 10
    ● ด้านติดตั้งหลัก: 3/8 ปลั๊ก ข้อต่อ รวม <HC-3P>
    ● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 312 × 121 × 388
    ● ความดัน: 1.5 mpa (15 kgf / cm2)

    วัสดุ

    ● ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น 
    ● สายยาง นอก: พีวีซี ความหน่วงไฟ 
    ● สายยาง ภายใน: ยูรีเทน

    อุปกรณ์เสริม

    ● สายยาง (1 เมตร)
    ● ข้อต่อ น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน
    ● ปลั๊ก ข้อต่อ
    ● ชุดตัวยึด