ประแจหกเหลี่ยม บอล สเตนเลส (แบบยาว)

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ปากกาลูกลื่นชนิด L ยาวทำจาก สเตนเลส และมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ทนสารเคมี และทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม ชนิดปากกาลูกลื่นที่สามารถใช้เอียงได้ประมาณ 25° โฮลเดอร์ สามารถหมุนเพื่อเปิดใช้งานแต่ละประแจขนาดที่แตกต่างกันจะต้องดำเนินการออกและนำกลับมาได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติ

● สเตนเลส ball-point L ชนิดยาวประแจ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม, ทนต่อสารเคมี, สุขอนามัย
● ประเภทลูกจุดที่สามารถใช้งานได้โดยการเอียงประมาณ 25 °
● ที่ โฮลเดอร์ หมุนได้ทำให้ใส่ ประแจ และออกได้หลายขนาด

สเปค

● คลองเลื่อย เนื้อหา (มม.): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
● คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น): 9
● SPQ (คลองเลื่อย): 6

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS420)

คำเตือน

● ส่วนจุดลูกกำลังจะบางลง โปรดระมัดระวังในการใช้กำลังมากเกินไป เครื่องมือ สเตนเลส ไม่ใช่แม่เหล็ก