มิเตอร์วัดการไหล แบบลูกลอย (อัตราการไหล: 25 ถึง 50 ลิตร/นาที)

แบรนด์ :
YAMATOSANKI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สเกลวัด เห็นได้ง่ายและ มือจับ มือจับ ง่าย
· เป็น มิเตอร์วัดการไหล แบบ OUT
· เรามีก๊าซหลากหลายชนิด อัตราการไหลที่หลากหลาย และตัวเลือกที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ ตัวปรับแรงดันลม ความดัน และการติดตั้งท่อ
คุณสมบัติ
● สเกลวัด ง่ายต่อการมองเห็นและ มือจับ ได้ง่าย● ออกมิเตอร์ชนิด
การใช้
● สำหรับเครื่องปรับความดันติดตั้งท่อสเปค
● ความดัน (mpa): 0.2● SPQ (คลองเลื่อย): 1
● ความดัน ใช้งานสูงสุด: 0.99 mpa (การแปลงเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้ามันแตกต่างจาก ความดัน การทำงาน)
● พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ: 3 / 4-16UNF น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน
● การเชื่อมต่อสายไฟ เต้ารับ: hose8 ปากท่อ (น็อตหน้าแปลน M12 x 1)
● งานละเอียด: เต็ม สเกลวัด ± 5%