กล้องจุลทรรศน์ สามมิติกำลังขยายตัวแปร (พร้อมไฟส่องสว่าง)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอไร้สายและชาร์จไฟได้ ด้วย การออกแบบ ที่กะทัดรัด จึงสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 50 ชั่วโมงโดยชาร์จเต็มไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
[คุณสมบัติ]
· ใช้ LED สีขาวเป็น แหล่งกำเนิดแสงไฟ และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าและ การใช้พลังงาน น้อยกว่า หลอดไฟฮาโลเจน ทั่วไป
· คุณสามารถ สวิตช์ ระหว่างวิธีการส่องสว่าง 3 แบบได้ตลอดเวลา: epi-illumination, Transmission และ epi-illumination + Transmission
· กระบอก เลนส์ แบบเอียงได้ 45° ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสังเกต ช่วยให้คุณปรับระยะห่างระหว่างตาซ้ายและขวาและไดออปเตอร์ของตาซ้ายได้ ช่วยให้คุณสังเกตภาพสามมิติที่ตั้งตรงได้
· VCT-VBL2e มีกระบอก เลนส์ หมุนได้ 360° ( ยึดอยู่กับที่ VCT-VBL1e)
· เลนส์ใกล้วัตถุ เป็นประเภทกำลัง แกนหมุน แบบปรับหมุนได้ และกำลังขยายสามารถเปลี่ยนได้ระหว่าง 20 × และ 40 × ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องเปลี่ยน เลนส์ (VCT-VBL1e หมุนได้ 180°, VCT-VBL2e หมุนได้ 90°)
· อุปกรณ์รองรับท่อ เป็นแบบ ขั้ว ที่มีช่วงแนวตั้งขนาดใหญ่ของกระบอก เลนส์ ทำให้สังเกตหินและพืชได้ง่าย
คุณสมบัติ
● LED ถูกนำมาใช้ในแนวตั้งแสงสว่างส่องผ่านอายุการใช้งานยาวนานและ การใช้พลังงาน ต่ำสเปค
● กำลังขยายรวม (เวลา): 20/40● เลนส์ใกล้วัตถุ (เวลา): 2/4
● เลนส์ (เวลา): 10
● สนาม (mm): 20
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย: 100 V AC (ชาร์จ / ไร้สาย)