เครื่องบันทึกข้อมูล กันน้ำ หลักฐานบันทึก

แบรนด์ :
FUJITADENKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สามารถใช้ได้กับ PaSoRi (RC-S380/S) และพีซีที่มีพอร์ต FeliCa แบบฝัง
    · ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร NFC ·สามารถติดตั้ง " การใช้งาน อุปกรณ์ควบคุม WATCH LOGGER NFC" บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ อุปกรณ์รองรับท่อ Android
    · ข้อมูลการวัดสามารถพิมพ์ใน รูปแบบ รายงานสำหรับบันทึกรายงานการรับรอง
    · ประเภทการกระแทก (5 ถึง 75 G) วัดได้ 3 แกน (X, Y, Z) และยังสามารถวัดอุณหภูมิได้ในเวลาเดียวกัน
    · "FeliCa" และ "PaSoRi" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sony
    · "FeliCa" และ "PaSoRi" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sony
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · สำหรับสาขาการแพทย์ / โลจิสติกส์เกี่ยวกับอาหาร
    · สำหรับการตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น โรงงาน ฯลฯ
    · สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิใน โกดัง
    · สามารถตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ ( รองรับการใช้งาน NTT DoCoMo FeliCa) เมื่อคุณต้องการดู

    คุณสมบัติ

    ●สามารถใช้กับ PC มี พอร์ตเชื่อมต่อ แบบฝัง สำหรับ PaSoRi (RC-S380 / S) / FeliCa
    ●สามารถใช้ ฟังก์ชั่น การส่ง NFC โดยการติดตั้ง [ การใช้งาน อุปกรณ์ควบคุม NFC ของ WATCH LOGGER] บนสมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต รองรับการใช้งาน Android

    การใช้งาน

    สนาม/ อาหารที่เกี่ยวข้อง
    ●การตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับโรงงานและ อื่น ๆ

    สเปค

    ●การแสดงอุณหภูมิต่ำสุด (° C): 0.1
    ● วัตถุ วัด: อุณหภูมิความชื้นผลกระทบ
    ● Class การป้องกัน ภาชนะ : IP67
    ● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญลิเธียม (CR2477) x 1 (อุปกรณ์เสริม)
    ●กว้าง x ลึก x สูง: 90 × 15 × 34 มม
    ●หมายเลข แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล (อุณหภูมิและความชื้น): 16,000 ต่อหน่วย