1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พั้นช์อัตโนมัติ พร้อมปลายโลหะ

SCRIBER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • พั้นช์อัตโนมัติ พร้อมปลายโลหะ
  • พั้นช์อัตโนมัติ พร้อมปลายโลหะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,184.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เจาะได้โดยไม่ต้องใช้ค้อน
[คุณสมบัติ]
·สามารถเจาะได้โดยไม่ต้องใช้ค้อน (ชนิด ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ )
·สามารถปรับความแรงของแรงปะทะได้โดยการคลาย ฝาครอบ ด้านหลัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเจาะรู

รหัสสินค้า
AP-M2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,184.00

SCRIBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ พันช์ อัตโนมัติ แรงกระแทกสูงสุด(N) 294 วัสดุ (ส่วน ปลาย ) ปลาย คาร์ไบด์
วัสดุ: ตัวเครื่อง ทองเหลือง (ชุบ นิกเกิล ) ปลาย ความแข็ง HRA87 มวล(ก.) 155
ใช้ งานพันช์ คุณสมบัติ สามารถปรับความแรงของแรงปะทะได้โดยคลาย ฝาครอบ ที่ด้านหลัง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AP-M2 ในชุด พั้นช์อัตโนมัติ พร้อมปลายโลหะ