หัวแร้งบัดกรี อุณหภูมิHS-26

แบรนด์ :
HOZAN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวแร้งบัดกรี สำหรับ การ บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว สารตะกั่วมี แบบรวม ควบคุมอุณหภูมิในตัวที่ติดตั้งอยู่ใน ตัวจับชิ้นงาน และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยใช้แป้นหมุน
    [คุณสมบัติ]
    ·ด้วยวงจรควบคุมอุณหภูมิที่ออกแบบใหม่และ รูปทรง บิตที่ได้รับการแก้ไข ทำให้ สามารถฟื้นฟูความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมแม้ที่ 50 W.
    ·หน้าตัดของ ตัวจับชิ้นงาน ถูกตัดออกเป็น 3 ส่วนและการใช้งานทำได้ดีเยี่ยมเนื่องจากระยะห่างจาก ตำแหน่ง ตัวจับชิ้นงาน ถึง ปลายหัวแร้งบัดกรี สั้น
    ·มีบิตให้เลือก 15 ประเภท
    · หัวแร้งบัดกรี มี วงจร ควบคุมอุณหภูมิ แบบรวม ติดตั้งอยู่ใน ตัวจับชิ้นงาน และแนะนำสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้การบัดกรี
    ·ด้วย ความนำไฟฟ้า ความร้อนที่ดีเยี่ยมทำให้มี เอาต์พุต ที่เทียบเท่ากับ หัวแร้งบัดกรี 100 W แม้ว่าจะมีขนาดเท่าปากกาก็ตาม
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·ด้วยการเปลี่ยนไปใช้ ปลายหัวแร้งบัดกรี หนางานที่ต้อง อุปกรณ์แหล่งจ่าย เช่นบนกระจกสีและรุ่น ทองเหลือง รวมถึงการประดิษฐ์ ขดลวด
    ·ด้วยการเลือกอุณหภูมิและ ปลายหัวแร้งบัดกรี ที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดเล็กพิเศษ ไปจนถึงชิ้นส่วนไฟฟ้าขนาดใหญ่

    คุณสมบัติ

    ● วงจร อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ แบบรวม หัวแร้งบัดกรี สอดคล้องกับ การ บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี
    ● วงจร อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิมี ตัวจับชิ้นงาน แบบฝัง ตัวและ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิได้ด้วยการหมุน

    สเปค

    ● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): 100
    ● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (W): 50
    ● อุณหภูมิที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ (° C): 200 ถึง 500
    ● ปลาย เหล็ก อุปกรณ์เสริม: HS-132
    ● ความยาวทั้งหมด (มม.): 200
    ● SPQ (ชิ้น): 5
    ● ปลอดสารตะกั่ว สอดคล้องตามมาตรฐาน บัดกรี ไร้ ตะกั่วบัดกรี 
    ● ความยาว สายพาวเวอร์: 1.5 ม
    ● เครื่องทำความร้อน: HS-130 
    ● ปลาย เหล็ก: HS-132