(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ตู้ เครื่องมือTCA311
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
    ฿ 74,926.99 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
TCA311
TCA311BK
TCA311SV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สีเคส คลองเลื่อย เนื้อหา 22

฿ 74,926.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 9 วัน สีแดง ตู้ โรเลอร์:WS207R

฿ 74,926.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 9 วัน ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ ตู้ โรเลอร์:WS207B

฿ 74,926.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 9 วัน เงิน ตู้ โรเลอร์:WS207S

สเปค พื้นฐาน

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    ชุดเครื่องมือ
  • ประเภทชุดเครื่องมือ
    แบบมีล้อ
  • ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง)(มิลลิเมตร)
    676×459×995
  • ส่วนประกอบในชุด(จุด)
    72
  • มุมแทรก(มิลลิเมตร)
    9.5
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    71300
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    สำหรับช่างซ่อมรถยนต์
  • น้ำหนัก เคส(ก.)
    63500
  • คำอธิบายเพิ่มเติม
    สเปค ราง คู่ประเภท ตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อม กุญแจ.พร้อม ถาด
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 1
    ช่องเสียบ (6 จุด):3S-5.5, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 2
    ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึก (ฐานสิบหก):3S-08L 10 ลิตร 12 ลิตร 14 ลิตร
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 3
    ลูกบ็อกซ์ ถอดหัวเถียน (หกเหลี่ยมพร้อม แม่เหล็ก): 3P-16S, 20.8S
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 4
    ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ (ประเภทตัว โฮลเดอร์ ):RH33K
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 5
    ที่ มือจับ ปินเนอร์:231
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 6
    แถบส่วนขยาย:EX30-050 (50 มม.), 305 (75 มม.), 306 (150 มม.)
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 7
    ข้ออ่อน: No. BJ30
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 8
    ประแจ ออฟเซ็ท ยาว (45 °):M45-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1618, 1719, 2464, 2224
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 9
    ประแจรวม:MS-08, 10, 12, 13, 14, 17
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 10
    ประแจเลื่อน (ไล่ระดับ):MW-300
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 11
    คีมปากจิ้งจก:CP-200
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 12
    คีมนิรภัย:SWP-250
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 13
    คีมปากแหลม:RP-150G
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 14
    คีมตัด งานรับน้ำหนักมาก:KN-150G
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 15
    ไขควง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ผ่าน):PMD-075, 100, PPD-001, 002, 003
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 16
    ไขควง อุปกรณ์แหล่งจ่าย:PSD, M2, P2
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 17
    ผ่าน ไขควง ชนิด:YMD-150
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 18
    ค้อนรวม:BHC-10 (1 ปอนด์)
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 19
    เครื่องมือ รองเท้า เบรก:BST-110
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 20
    เครื่องกวาดตะกอน สเตนเลส:SSC-30
  • คลองเลื่อย เนื้อหา 21
    คลองเลื่อย ประแจปากตายยาวตัว L:BL900 (1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10)
  • โหลดไฟฟ้า ความเผื่อ แผงด้านบน
    5488 N (560 kgf)
  • ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ลิ้นชัก
    392 N (40 kgf)
  • พิกัดน้ำหนัก รวม
    เมื่อจอดนิ่ง: 6,860 N (700 kgf) เมื่อเคลื่อนไหว: 5,390 N (550 kgf)

รายละเอียดสินค้า

ชุดเครื่องมือประเภทตู้ลูกกลิ้งสำหรับช่างยนต์
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ตู้ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บของหนัก
· ลิ้นชักเปิด / ปิดอย่างราบรื่นด้วยตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบรางคู่
·เป็น ลูกล้อ ขนาดใหญ่ / กว้างที่ทำจาก ยาง แข็งและสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคง
·ประเภทกุญแจล็อคในตัวเพื่อความปลอดภัยที่สมบูรณ์
· คลองเลื่อย ช่างซ่อมรถยนต์ดีลักซ์ 72 ชิ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานซ่อมบำรุง และการประกอบรถยนต์รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร อุตสาหกรรม
·เหมาะสำหรับจัดเก็บและจัดการ เครื่องมือ

รหัสรุ่น
TCA311
TCA311BK
TCA311SV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สีเคส คลองเลื่อย เนื้อหา 22

฿ 74,926.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 9 วัน สีแดง ตู้ โรเลอร์:WS207R

฿ 74,926.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 9 วัน ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ ตู้ โรเลอร์:WS207B

฿ 74,926.99

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 9 วัน เงิน ตู้ โรเลอร์:WS207S

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1