ชุดลูกบล็อกหกเหลี่ยมยาว (พร้อมตัวด้าม) HH410LA

แบรนด์ :
TONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ลูกบล็อกหกเหลี่ยมยาวแบบแมนนวล เหมาะสำหรับการขันแน่นและคลายสลักเกลียวหกเหลี่ยมและสกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· เซ็ท 10 ชิ้น. มุมสวม: 12.7 มม.
· ชุดด้ามไขควงบล็อก
· ที่ยึดช่องเสียบ (ชนิดอะลูมิเนียม) ที่ช่วยให้ช่องเสียบถูกนำออกได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· ขอบนอกด้านนอกมีการขึ้นลาย จึงสามารถหมุนสลักเกลียวด้วยมือได้อย่างง่ายดาย
[การใช้งาน]
· งานประกอบและงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุงยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และจักรยาน
คุณสมบัติ
● เนื่องจากเป็นชนิดยาวจึงสะดวกในการติดและถอด สกรูหัว หกเหลี่ยม สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ในที่ลึก● การขัดเงา ขึ้นลาย สะดวกสำหรับการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
สเปค
● อินพุตไดรฟ์ (มม.): 12.7● ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เนื้อหา: 4h-03l, 04 L, 05 L, 06 L, 08 L, 10 L, 12 L, 14 L, 17 L, 19 L
● คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น): 10