ล้อ เพชร Kittaro (แบบ ชนิดแห้ง)

แบรนด์ :
LOBTEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    การกำหนดราคาและประสิทธิภาพเป็นการตัดส่วนบนการกำหนดราคาและประสิทธิภาพเป็นการตัดส่วนบน ใบตัดเพชร ชุดใหม่ใบตัดเพชร ชุดใหม่
    [คุณสมบัติ]
    ·ราคานี้สำหรับแบรนด์ LOBSTER
    · ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ดีพร้อมคุณภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เหมาะสมที่สุดสำหรับการตัดผลิตภัณฑ์ คอนกรีต บล็อกหินชนวนปูนอิฐกระเบื้องหลังคากระเบื้อง ฯลฯ ทุกประเภท

    Diamond ล้อ Kittaro Segment Type (ชนิดแห้ง) คุณสมบัติ

    Diamond ล้อ Kittaro Segment Type (แบบ ชนิดแห้ง)

    Diamond ล้อ Kittaro Segment Type (แบบ ชนิดแห้ง)

    • ไอเทมแบรนด์ LOBSTER ในราคานี้
    • คมตัดที่ยอดเยี่ยมและ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ที่ยอดเยี่ยม
    • ประเภทส่วนงาน (ความสามารถในการตัดที่ดีการตัดด้วยความเร็ว)
    • วัสดุ งานที่ รองรับการใช้งาน : ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต บล็อกหินชนวนปูนอิฐกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้อง ฯลฯ ทุกประเภท

    สเปค Diamond ล้อ Kittaro Segment (ชนิดแห้ง )

    การวาดโครงร่าง

    การวาดโครงร่าง

    หมายเลข วัตถุน้ำหนักผลิตภัณฑ์ขนาด 1ขนาด 2ขนาด 3ขนาด 4อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด[หมายเหตุ]
    SK105110 g105 mm1.8 mm7.0 mm20 mm14,500 (นาที - 1 (รอบต่อนาที))เส้นผ่านศูนย์กลางรูของ แหวน รวม: ø15มม
    SK125160 g127 mm2.0 mm7.0 mm22 mm12,200 (นาที - 1 (รอบต่อนาที))เส้นผ่านศูนย์กลางรูของ แหวน ให้มา: ø20มม

    [หมายเหตุ]

    • ก่อนใช้งาน นอกเหนือจากด้านล่าง โปรดอ่านคู่มือที่มาพร้อมกับ ผลิตภัณฑ์ รายการที่เขียนบน ตัวเครื่อง,เคส และคู่มือผู้ใช้ของเครื่องจักรที่คุณจะใช้ ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเป็นอย่างดีและใช้ ผลิตภัณฑ์ อย่างถูกต้อง
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง ฝาครอบป้องกัน (ตัวป้องกัน ล้อ ) ที่ระบุโดย ผู้ผลิต เครื่องจักรอย่างถูกต้อง
    • ใช้ ล้อ ตัดสำหรับการตัด ซิกแซก ห้ามใช้สำหรับการตัดโค้งการตัดในแนวทแยง (โดยไม่ใช้ ไกด์) การหนีบหรือด้านข้าง
    • อย่าให้มือหรือ ตัวเครื่อง หน้าสัมผัส กับ ล้อ หมุน
    • ผู้ปฏิบัติงานควรสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นแว่นตาป้องกัน รองเท้าเซฟตี้ และหมวกนิรภัย หาก ล้อ ได้รับความเสียหายชิ้นส่วนอาจกระแทกผู้ปฏิบัติงานโดยตรงทำให้ได้รับบาดเจ็บ
    • ผู้ปฏิบัติงานควรสวม หน้ากาก ป้องกันฝุ่นและ ปลั๊ก หูขณะทำงาน พวกเขาอาจสูดดมอนุภาค ละเอียด เล็กเข้าไปทำลายอวัยวะในระบบทางเดินหายใจเช่นลำคอและปอดหรือเสียงดังอาจทำลายการได้ยิน
    • ขนาดและน้ำหนักเป็นค่าที่เปิดเผยต่อสาธารณะและค่าจริงอาจแตกต่างกันไป
    • สเปค ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง

    สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    Diamond ล้อ Cutting King WA / SA (แบบ ชนิดแห้ง)

    Diamond ล้อ Cutting King WA / SA (แบบ ชนิดแห้ง)

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด คอนกรีต บล็อกหินชนวนอิฐกระเบื้อง ฯลฯ รูปแบบต่างๆที่ครอบคลุมพร้อม ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ยอดเยี่ยม

    คลองเลื่อย ตะไบ เจ็ทสีดำ

    คลองเลื่อย ตะไบ เจ็ทสีดำ

    คลองเลื่อย ตะไบ มีคมตัดที่ยอดเยี่ยม

    ถุงมือ ช่าง 2091-NV

    ถุงมือ ช่าง 2091-NV

    เบาและทนทานด้วยความพอดีและความแข็งแรงในการ ตัวจับชิ้นงาน ดีเยี่ยม วัสดุ ซึมผ่านได้รอบนิ้ว