ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลั๊กแบบ Flex (6 จุดพร้อม แม่เหล็ก)3FP-16

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งและถอดหัวเทียนรถยนต์
[คุณสมบัติ]
·แบบยืดหยุ่นแบบยาวที่เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่ แบบฝัง ของห้องเครื่อง
·รวม แม่เหล็ก
·การแทรก 9.5 มม.
·ปลั๊ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ปลั๊ก
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เสียบแบบยืดหยุ่น

ตัวอย่างการใช้งาน

ดรออิ้งบอกขนาด
| หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | ด้านทแยงมุม (มม.) S | มิติ (มม.) D1 | มิติ (มม.) D2 | มิติ (มม.) L1 | มิติ (มม.) L | มิติ (มม.) d | มวล (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FP-16 | 16 | 21.3 | 20 | 6.5 | 382 | 9.5 | 375 |
| 3FP-20.8 | 20.8 | 26.5 | 20 | 6.5 | 379 | 9.5 | 495 |
บันทึก
- ปลั๊ก อย่าใช้เป็น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปกติ
- อย่าใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้สำหรับ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เช่น ประแจ ผลกระทบ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
กล่องเครื่องมือชนิดใหม่ที่มีตัวป้องกันเพิ่มเติมในมุมตัวเรือน การจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเว้นพื้นที่ทั้งหมด
ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (รวมหกเหลี่ยมพร้อม แม่เหล็ก ) 3P-S
ซ็อกเก็ตเหมาะสำหรับการติดและถอดหัวเทียนสำหรับยานพาหนะ รวม แม่เหล็ก
ประแจปอนด์ ประเภทที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (ประเภท คลองเลื่อย โดยตรง)
ประแจวัดแรงบิด สามารถทำให้ แรงบิด คลองเลื่อย ล่วงหน้าแน่น สำหรับการประกอบ งานซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สถานที่ที่ต้องการการตั้ง แรงบิด