ชุดซ็อกเก็ตน๊อตตัวเมียฟอยล์บางสำหรับประแจปอนด์ (พร้อมที่จับ) HA403N

แบรนด์ :
TONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดช่องเสียบกระแทกบางที่ออกแบบมาสำหรับช่องเสียบน็อตล้อ.
[คุณสมบัติ]
· ขับเคลื่อน 12.7 มม. พร้อมด้ามจับ 3 อัน
· ชุดลูกบล็อกกระแทกสำหรับงานขันแน่นและคลายน๊อตล้อรถยนต์
· รูปทรงบางที่เหมาะสำหรับการติดและถอดน็อตล้อ
· คุชชั่นยางป้องกันความเสียหายต่อน๊อตตัวเมียที่ใช้ในงานตกแต่ง (เช่น สำหรับล้ออะลูมิเนียม) ที่เสียหายได้ง่าย
[การใช้งาน]
· สำหรับการถอดและอุปกรณ์เสริมของน็อตล้อรถยนต์.
คุณสมบัติ
● ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รูปทรง บางเหมาะสำหรับการติดและถอด น็อต ล้อ สำหรับรถยนต์● เนื่องจากมีการติดตั้งเบาะ ยาง เพื่อป้องกันความเสียหายบน น๊อตตัวเมีย ตกแต่งซึ่งมีรอยขีดข่วนได้ง่าย
● มันเป็น คลองเลื่อย ใช้งานง่าย ซึ่ง รวมเอา ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับการกระแทกเข้ากับที่ โฮลเดอร์
● สามารถเก็บไว้ได้กับที่วางซ็อกเก็ตที่ทำจากสแตนเลสทั้งหมดซึ่งทนทานต่อสนิม
สเปค
● อินพุตไดรฟ์ (มม.): 12.7● คลองเลื่อย เนื้อหา: 4 A-17N, 19 N, 21 N
● คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น): 3
● SPQ (คลองเลื่อย): 1
วัสดุ
● เหล็กกล้าโครงสร้างอุปกรณ์เสริม
● ขาพิน น โอริง● ที่ โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ