(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดบำรุงรักษา KS-06

ชุดบำรุงรักษา KS-06

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,745.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
KS-06
KSE-06
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ส่วนประกอบในชุด
(จุด)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
วัสดุตัวเรือน JAN Code รหัสของทรัสโก้ ส่วนประกอบในชุด 1 ส่วนประกอบในชุด 2 ส่วนประกอบในชุด 3 ส่วนประกอบในชุด 4 ส่วนประกอบในชุด 5 ส่วนประกอบในชุด 6 ส่วนประกอบในชุด 7 ส่วนประกอบในชุด 8 ส่วนประกอบในชุด 9 ส่วนประกอบในชุด 10 ส่วนประกอบในชุด 11 ส่วนประกอบในชุด 12 ส่วนประกอบในชุด 13 ส่วนประกอบในชุด 14 ส่วนประกอบในชุด 15 ส่วนประกอบในชุด 16 ส่วนประกอบในชุด 17 ส่วนประกอบในชุด 18 ส่วนประกอบในชุด 19 ส่วนประกอบในชุด 20 เสริม

฿ 6,576.67

HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 10 20 2000 - - - คีมปากแหลม (มีรู) : NN-46 คีมรวม : PC-06 คีมช่างไฟฟ้า : PD-06 คีมปากแหลม : PR-16 แหนบคีบ : PTS-02 ไดร์เวอร์ แบบปรับได้ (-) 2 × 0.5:DA-02 ไขควงแฉก ด้านตรงข้าม 5.5 : DN-05 ไขควง (+)#00 : DS-03 ไขควงปากแบน 2.6 x 0.35 : DS-13 ไขควง (+)#0 : DS-23 ไขควงแบน 5.5 x 0.7 : DS-54 ไขควง (+)#2 : DS-64 ตะไบ (แบน) ตะไบ (วงกลม) ไม้บรรทัด : TM-04 ชุดประแจหกเหลี่ยม : TWH-04 ประแจลิง : TWM-02 หัวแร้งพร้อมหัวแร้ง 30 W ลวดเชื่อม 20 ก. : SW-30 เครื่องตัด พร้อมสายรัด.

฿ 1,745.00

ENG MAINTENANCE KIT 1 ชิ้น 13 วัน - - - ผ้าไนลอน 4989833070564 852-0304 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - รวมสายรัด.

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ชุดบำรุงรักษาพร้อมแถบยางทำให้ง่ายต่อการถอดเครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· ชุดเครื่องมือบำรุงรักษา (ครบชุด) สำหรับการซ่อมบำรุงภาคสนาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการบำรุงรักษาภาคสนาม

· KSE-06 เฉพาะเคสเท่านั้น

รหัสรุ่น
KS-06
KSE-06
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ส่วนประกอบในชุด
(จุด)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
วัสดุตัวเรือน JAN Code รหัสของทรัสโก้ ส่วนประกอบในชุด 1 ส่วนประกอบในชุด 2 ส่วนประกอบในชุด 3 ส่วนประกอบในชุด 4 ส่วนประกอบในชุด 5 ส่วนประกอบในชุด 6 ส่วนประกอบในชุด 7 ส่วนประกอบในชุด 8 ส่วนประกอบในชุด 9 ส่วนประกอบในชุด 10 ส่วนประกอบในชุด 11 ส่วนประกอบในชุด 12 ส่วนประกอบในชุด 13 ส่วนประกอบในชุด 14 ส่วนประกอบในชุด 15 ส่วนประกอบในชุด 16 ส่วนประกอบในชุด 17 ส่วนประกอบในชุด 18 ส่วนประกอบในชุด 19 ส่วนประกอบในชุด 20 เสริม

฿ 6,576.67

HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 10 20 2000 - - - คีมปากแหลม (มีรู) : NN-46 คีมรวม : PC-06 คีมช่างไฟฟ้า : PD-06 คีมปากแหลม : PR-16 แหนบคีบ : PTS-02 ไดร์เวอร์ แบบปรับได้ (-) 2 × 0.5:DA-02 ไขควงแฉก ด้านตรงข้าม 5.5 : DN-05 ไขควง (+)#00 : DS-03 ไขควงปากแบน 2.6 x 0.35 : DS-13 ไขควง (+)#0 : DS-23 ไขควงแบน 5.5 x 0.7 : DS-54 ไขควง (+)#2 : DS-64 ตะไบ (แบน) ตะไบ (วงกลม) ไม้บรรทัด : TM-04 ชุดประแจหกเหลี่ยม : TWH-04 ประแจลิง : TWM-02 หัวแร้งพร้อมหัวแร้ง 30 W ลวดเชื่อม 20 ก. : SW-30 เครื่องตัด พร้อมสายรัด.

฿ 1,745.00

ENG MAINTENANCE KIT 1 ชิ้น 13 วัน - - - ผ้าไนลอน 4989833070564 852-0304 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - รวมสายรัด.

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ชุดเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาภาคสนาม

ชุดบำรุงรักษา KS-06 : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รวมสายรัด

ชุดบำรุงรักษา KS-06 : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวจับยึดแบบยางรัดเพื่อการถอดเครื่องมือได้ง่าย

คุณสมบัติ

  • เครื่องมือบำรุงรักษา (ครบชุด) สำหรับการบำรุงรักษาภาคสนาม
  • ตัวจับยึดแบบยางรัดเพื่อการถอดเครื่องมือได้ง่าย

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

เนื้อหาชุดประกอบด้วย 20 ชิ้น

NN-46คีมตัดขอบลาดเอียง (มีรู) หัวแร้งพร้อมหัวแร้ง 30 W
PR-16คีมปากแหลมSW-30ลวดเชื่อม 20 g
PD-06คีมช่างไฟฟ้าTWM-02ประแจเลื่อน
PC-06คีมปากจิ้งจก ตะไบ (แบน)
PTS-02ปากคีบปลายเล็ก ตะไบ (กลม)
DS-03ไขควง (+) #00TM-04ไม้บรรทัดตรง
DS-23ไขควง (+) #0TWH-04ชุดประแจหกเหลี่ยม
DS-64ไขควง (+) #2 เครื่องตัด
DS-13ไขควง (-) 2.6×0.35 
DS-54ไขควง (-) 5.5×0.7
DN-05ไขควงขั้นน๊อต,ด้านตรงข้าม : 5.5
DA-02ไขควงปรับได้ (-) 2.0×0.5

(มม.)

หมายเลขชิ้นส่วนLWHน้ำหนัก (กิโลกรัม)
KS-06310 (300)225 (215)50 (40)2
  • *ตารางแสดงขนาดภายนอกและ (ขนาดภายใน) น้ำหนักรวมเครื่องมือ