Wiha TorqueVario (ไขควงวัดแรงบิด)

แบรนด์ :
WIHA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·สามารถตั้งค่าแรงบิดแบบอนุกรมได้ภายในช่วงที่กำหนด
    ·สามารถตั้งค่าแรงบิดที่จำเป็นได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตัวตั้งค่าแรงบิดเนื่องจากตัวเลขของแรงบิดที่ตั้งไว้จะแสดงอยู่ในหน้าต่างเล็ก ๆ บนส่วนที่จับ (สเกลของแรงบิดที่ตั้งไว้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับด้ามจับ)
    ·ได้รับการตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์ของ EN ISO 6798, BS EN26789 และ ASME B107.14M
    · งานละเอียด น้อยกว่า± 6% (น้อยกว่า ±10% สำหรับ ด้ามจับ 0.1–0.6-N⋅m) เมื่อได้ แรงบิดขันแน่น จะมีเสียงคลิกและ ใบมีดลบคม ด้านในไขควงจะเลื่อนออก
    · ใช้ ตัวจับชิ้นงาน แบบ Soft การขัดเงา ของ Wiha ซึ่งไม่ลื่นหลุดมือผู้ใช้ได้ง่าย
    ·ขนาด มือจับ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วง แรงบิด
    · TorqueVario แต่ละตัวมีตัวตั้ง แรงบิด หนึ่งตัว