เบอร์ AD-2 หัวฉีด ปืนเป่าลม ยาวพร้อม แผ่นเพลท กันฝุ่น

แบรนด์ :
VESSEL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ก้านโยก ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้โดยใช้ 4 นิ้วอัตราการไหลของอากาศถูกควบคุมโดยกริปด้ามจับเป็นด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ซึ่งหมายความว่ามีความสามารถในการใช้งานได้ดีเยี่ยมใช้สำหรับกำจัดฝุ่นเป่าและทำให้แห้งในระหว่างการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี โลหะ แผ่น งานซ่อมบำรุง รถยนต์แม่พิมพ์โลหะและ งานโลหะ เป็นต้น

    คุณสมบัติ

    ● ก้านโยก ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานด้วย 4 นิ้ว
    ● อัตราการ ปริมาณลม สามารถควบคุมได้โดยสภาพการ ตัวจับชิ้นงาน
    ● ด้ามจับเป็นมือจับตามหลักสรีรศาสตร์และการใช้งานมีความโดดเด่น
    ● สะดวกในการเป่าสิ่งสกปรก / ฝุ่น ฯลฯ ในหลุมที่บางหรือในที่ลึก

    การใช้

    ● สำหรับงานกำจัดฝุ่น / เป่า / ทำให้แห้งของแผ่นโลหะ / สารเคลือบผิวที่เกี่ยวข้อง / การบำรุงรักษารถยนต์ / งานแม่พิมพ์ / การแปรรูปโลหะที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

    สเปค

    ● ความยาว หัวฉีด (มม.): 100
    ● เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวฉีด เปิด (mm): 2.1
    ● พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด: ไม่สามารถเปลี่ยน หัวฉีด ได้
    ● เต้ารับ อากาศติดตั้ง: RC1 / 4
    ● ความยาวทั้งหมด (มม.): 242
    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ● ความดัน ใช้งานสูงสุด: 0.97 mpa
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
    เบอร์ AD-2 หัวฉีด ปืนเป่าลม ยาวพร้อม แผ่นเพลท กันฝุ่น | VESSEL | MISUMI ประเทศไทย