ปืนเป่าลม ( หัวฉีด ฉีดยาว มาตรฐาน )

แบรนด์ :
VESSEL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวฉีด ปืนเป่าลม แบบ ยาว มาตรฐาน ที่ใช้งานได้ดีเยี่ยมและด้ามจับที่ถูกต้องตามหลักสรีร ศาสตร์
    [คุณสมบัติ]
    · หัวฉีด 100 มม.
    · ตัวเครื่อง ทำจาก เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) น้ำหนักเบา ทน ทานต่อน้ำมัน ทนต่อการ สึกหรอและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก
    · ก้านโยก ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้โดยใช้ นิ้ว 4 นิ้ว
    ·การไหลของอากาศสามารถควบคุมได้โดย การกดด้ามจับ
    ·ป้องกันน้ำกระเซ็นด้วย ฟิล์ม กรองอากาศ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับเป่าผงตัด ฝุ่นความชื้นหรือ น้ำมัน ในการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสีแผ่น โลหะ งานซ่อมบำรุง รถยนต์และ งานโลหะ

    คุณสมบัติ

    ● ก้านโยกขนาดใหญ ่ที่บังคับได้ด้วย นิ้วมือ 4 นิ้ว
    ● อัตราการไหลของอากาศ สามารถควบคุมได้ตาม การกดด้ามจับ
    ● ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และการใช้งานที่โดดเด่น

    การใช้

    ● สำหรับงานกำจัดฝุ่น/เป่า/เป่าแห้งของแผ่นโลหะ/งานที่เกี่ยวข้องกับการเคลือบ/การบำรุงรักษารถยนต์/แม่พิมพ์ฉีด/ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปโลหะ เป็นต้น

    สเปค

    ● ความยาว หัวฉีด (มม.): 100
    ● เส้นผ่านศูนย์กลางการเปิด หัวฉีด (มม.): 2.1
    ● ช่องต่อหัวฉีด: ไม่สามารถเปลี่ยนหัวฉีดได้
    ● ขนาดข้อต่อสำหรับการติดตั้งทางออกของอากาศ : Rc1/4
    ● ความดัน ใช้งานสูงสุด : 0.97 MPa
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
    ปืนเป่าลม ( หัวฉีด ฉีดยาว มาตรฐาน ) | VESSEL | MISUMI ประเทศไทย