ปืนเป่าลม ( หัวฉีด มาตรฐาน )

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปืนเป่าลมพลาสติกพร้อม ก้านโยก ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้ด้วย นิ้ว 4 นิ้ว
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง ทำจาก เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) น้ำหนักเบา ทน ทานต่อน้ำมัน ทนต่อการ สึกหรอและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก
· ก้านโยกขนาดใหญ่พร้อมมือจับ ออกแบบตามหลักสรีศาสตร์ ที่สามารถจับเพื่อควบคุม อัตราการไหล ของ อากาศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับ การทำส/การพ่นสี แผ่นโลหะ การบำรุงรักษารถยนต์และแม่พิมพ์และ งานโลหะ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป่าและเป่าเศษตัดฝุ่นน้ำและ น้ำมัน
คุณสมบัติ
● ก้านโยกขนาดใหญ ่ที่บังคับได้ด้วย นิ้วมือ 4 นิ้ว● อัตราการไหลของอากาศ สามารถควบคุมได้ตาม การกดด้ามจับ
● ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และการใช้งานที่โดดเด่น
การใช้
● สำหรับงานกำจัดฝุ่น/เป่า/เป่าแห้งของแผ่นโลหะ/งานที่เกี่ยวข้องกับการเคลือบ/การบำรุงรักษารถยนต์/แม่พิมพ์ฉีด/ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปโลหะ เป็นต้นสเปค
● ความยาว หัวฉีด (มม.): 20● เส้นผ่านศูนย์กลางการเปิด หัวฉีด (มม.): 2.1
● ช่องต่อหัวฉีด: ไม่สามารถเปลี่ยนหัวฉีดได้
● ขนาดข้อต่อสำหรับการติดตั้งทางออกของอากาศ : Rc1/4
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 155
● ความดัน ใช้งานสูงสุด : 0.97 MPa