GA20F101 ลูกบล็อก แบบหล่อ ผูก สีทอง

แบรนด์ :
VESSEL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ลูกบล็อก ผูก แบบหล่อ ทอง
    [คุณสมบัติ]
    สามารถใช้ได้กับทั้ง 2 ประเภท
    ผูก แบบหล่อ K Type และ ผูก แบบหล่อ Ivy
    ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เฉพาะด้าน เพื่อการ ผูก แบบหล่อ
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    ประเภทผลิตภัณฑ์: ลูกบล็อก (สำหรับ ไขควงไฟฟ้า)
    ขนาดด้านตรงข้าม: 6.35 mm
    มุมสวม: 10 mm
    ความยาวรวม: 100 mm
    ความลึกของหลุม: 40 mm
    น้ำหนัก: 180 g
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 25 mm
    ขนาดการติดตั้ง: 160 × 35 mm
    มุม การทําแชมเฟอร์: 26° 30'
    วัตถุ PKG: 160 × 35 × 25 mm