(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทลูกหยุดบิต
·ด้วยอุปกรณ์ผลักสตาร์ท / ตัวเก็บเสียง / ไอเสียด้านหลัง
· สปริง แรงบิด
รหัสสินค้า |
---|
GTS5TR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 18,344.00 ฿ 17,615.74 | VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) | 4.0-5.0 | วิธีการ หัวจับ | ประเภทลูกหยุดบิต | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 700 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.35 |
ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 260 | JAN Code | 4907587305183 |
ความสามารถ ( เกลียว)(มิลลิเมตร) | 4.0-5.0 | ที่เริ่มต้น | ผลักดันการเปิดใช้งาน | ฟิตติ้งสำหรับท่อ | Rc 1/4 |
น้ำหนัก(ก.) | 930 | อุปกรณ์เสริม | บิต (A14 (+) 2 x 65 G) เต้ารับ (BPB-2) | ช่วง แรงบิด ทางปฏิบัติ(ไม่มี·) | 1.8 ถึง 4.0 |
การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) | 6.35 | สเปค | สปริง แรงบิด อุปกรณ์ลดเสียง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTS5TR ในชุด ตัว ชุดขับมอเตอร์ อากาศ อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด ลดลงGTS5TR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง