(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทปลอกบิต
·พร้อมอุปกรณ์เก็บ ตัวเก็บเสียง / ท่อไอเสียด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
GTP5LS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 18,315.00 ฿ 14,084.24 | VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) | 4.0-5.0 | วิธีการ หัวจับ | ประเภทปลอกแขน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 9,000 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.2 |
ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 165 | JAN Code | 4907587301338 |
ความสามารถ ( เกลียว)(มิลลิเมตร) | 4.0-5.0 | ความสามารถ (แตะที่ เกลียว)(มิลลิเมตร) | 3.5 ถึง 4.0 | ความสามารถ ( เกลียว ไม้ )(มิลลิเมตร) | 2.7 ถึง 3.5 |
ความสามารถ (สลักเกลียว)(มิลลิเมตร) | 4.0-5.0 | ฟิตติ้งสำหรับท่อ | Rc 1/4 | น้ำหนัก(ก.) | 980 |
อุปกรณ์เสริม | บิต (A14 (+) 2 x 65 G), เต้ารับ (BPN-2F) ตัวปรับแรงดันลม | การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) | 6.35 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTP5LS ในชุด ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิดกระแทกGTP5LS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง