เซ็ตพินเกจเหล็กกล้า AA ซีรีส์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สามารถใช้งานการสอบเทียบ JCSS (30.00 มม. หรือน้อยกว่า) ซึ่งเป็นประเภทชุดพินเกจเหล็กกล้าที่นิยมมากที่สุด
[คุณสมบัติ]
· ใช้การบําบัดด้วยความเย็น
· พินเกจ ตั้งแต่ 1.000 มม. ขึ้นไปถูกสลักด้วยขนาดที่ ขนาดเกลียว ของ พินเกจ
· AA-0A ถึง AA-9B ซีรีส์ ประกอบด้วยขาพินปากกาจับชิ้นงานอะลูมิเนียม, ชุด AA-0E ถึง AA-6F ประกอบด้วยขาพินปากกาจับชิ้นงานทั่วไป
·ด้วยการรับรองผ่าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางรูหรือการตรวจสอบโดยใช้ ไมโครมิเตอร์, เวอร์เนีย ฯลฯ
คุณสมบัติ
●ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการประมวลผลการรักษาเป็นศูนย์ย่อยเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ●เนื่องจากเป็นวงจริงจึงสามารถใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
●ด้วย อะลูมิเนียม ขาพิน ปากกาจับชิ้นงาน
การใช้งาน
●อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เส้นผ่าศูนย์กลางรู●ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ แม่พิมพ์ และ แม่พิมพ์
●สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ความผันผวน
●สำหรับการวัด R
สเปค
●SPQ (คลองเลื่อย): 1●เส้นผ่าศูนย์กลาง งานละเอียด:±0.8μm
●วัฏจักร / Cylindricality:ภายใน0.5μm
●ความแข็ง:650HV หรือมากกว่า
พินเกจ คืออะไร
เป็น เกจวัด รูป ขาพิน ผลิตขึ้นโดยมีขนาดเฉพาะและคงทนวัสดุ เพื่อประกัน ความเผื่อ ระยะขอบที่แน่นอน
จุดประสงค์หลักคือเพื่อตรวจสอบและกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเล็ก ๆ
อย่างไรก็ตามมันยังสามารถใช้สำหรับการวัดความเบี่ยงเบนทางเรขาคณิต

ข้อควรระวังก่อนใช้
- ทำความสะอาด เกจวัด ด้วยเบนซินหรือ ผ้าเช็ดชิ้นงาน น้ำมัน สนิม และสิ่งสกปรกด้วย
ทำความสะอาดผ้าก่อนการใช้งาน - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี สนิม รอยขีดข่วนหรือขรุขระ
ข้อควรระวังเมื่อใช้
- เมื่อใช้ พินเกจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรอยเล็ดหรือรอย สนิม บนใบหน้าของขอบ
จับตาดูความแตกต่างของอุณหภูมิของวัตถุวัด - ใช้คีมจับหรือถุงมือสำหรับมาตรวัดหมุดตรง นอกจากนี้จับตาดู
การขยายตัวส่งผลกระทบต่อการ เกจวัด จากอุณหภูมิ ตัวเครื่อง
ข้อควรระวังหลังการใช้งาน
- หลังจากใช้งานให้ทำความสะอาดและทา น้ำมัน ลงบน เกจวัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรอยขีดข่วน
จากนั้นวางไว้ใน เคส ให้ไว้ - สำหรับการจัดเก็บระยะยาวให้ทำการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ทุก ๆ ครึ่งปีโดยใช้สารป้องกัน สนิม
น้ำมัน และเก็บไว้ในสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความชื้นและอุณหภูมิ