1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดจำกัด ขนาดเกลียวแบบวงแหวน (UNF)

เกจวัดจำกัด ขนาดเกลียวแบบวงแหวน (UNF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,572.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกลียว เกจวัด ใช้สำหรับทดสอบเกลียว ยูนิไฟต์ (หยาบ)
มีให้เลือก 2 แบบ แบบหนึ่งสำหรับการทดสอบและอีกแบบสำหรับการทำงาน
ความแข็ง คือ HRC58 ถึง 62

รหัสสินค้า
3/8-24-UNF-GRIR2A
7/16-20-UNF-GRIR2A
9/16-18-UNF-GRIR2A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์ P

฿ 9,072.18

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน รุ่น 0.375 นิ้วจำนวนฟัน 24/1 นิ้ว

฿ 8,572.69

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน รุ่น 0.4375 นิ้วจำนวนฟัน 20/1 นิ้ว

฿ 8,917.98

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน รุ่น 0.5625 นิ้วจำนวนฟัน 18 /1 นิ้ว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ริงเกจ เกลียว ชิ้นงาน เกลียวนอก Class 2A
ชนิด อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ความแข็ง HRC58 to 62 วัสดุ SKS-3