ดอกต๊าปร่องเกลียว การเคลือบผิว ไททาเนียม SP-V (N-SP-V)

ข้อควรระวัง
- รูปทรง ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างไปจากภาพถ่ายตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
- N-SP-V จะ สวิตช์ ไปใช้ SP-V ทันทีที่ สต๊อก หมด
รายละเอียดสินค้า
ดอกต๊าปร่องเกลียว เคลือบ ไททาเนียม
[รายละเอียดจำเพาะ]
ชนิดสกรู: มิเตอร์วัดไฟ
เกลียวแชมเฟอร์: 2.5P
ประเภทของรู: สำหรับรูตัน
จำนวนร่อง: 3
รูปทรง: e
มุมบิด: 40°
[วัสดุชิ้นงาน]
เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ โลหะผสม คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%
เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง ปริมาณ คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%
เหล็กกล้าคาร์บอน สูง C ที่มีปริมาณมากกว่า 0.45%
เหล็กกล้า อัลลอยด์ SCM
สเตนเลส, SUS
เหล็กกล้า ชุบแข็งและชุบแข็ง 25 ถึง 35 HRC
เหล็กกล้า , การหล่อ
เหล็กหล่อเหนียว FCD
ทองแดง, ลูกบาศ์ก
ทองเหลือง, bs
เหล็กหล่อ ทองเหลือง BsC
บรอนซ์, พีบี
วัสดุ อะลูมิเนียม รีด, AL
การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย AC, ADC
โลหะผสมแมกนีเซียม MC
การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ , ZDC