Justy สำหรับ ไกด์ เลื่อยวงเดือน

แบรนด์ :
SHINWASOKUTEI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·สามารถ คลองเลื่อย มุม (20 ° -160 °) ได้อย่างอิสระ
    ·รวม สเกล ไล่ สเกลวัด 3-8 นิ้ว
    ·แม้ วัสดุ กว้าง ๆ ที่ ไกด์ เลื่อยวงเดือน ไม่สามารถเข้าถึงได้ก็สามารถพลิกกลับและใช้งานได้
    ·ปรับอย่างรวดเร็ว:ใช้ กลไก ปรับอย่างรวดเร็วเพื่อการยึดอย่างราบรื่นใน เหล็กฉาก ที่กำหนด (45 °, 90 °, 135 °)
    · Justy II / มินิ มุม ฟรี II:สเกลวัด อ่านง่ายพร้อมพื้นหลังสีขาว
    ·ใช้ สต๊อปเปอร์สกรู ใหม่ที่ทำจากโลหะที่ทนทานต่อการแตกหัก
    · ลูกบิด พับได้ชนิดพนัง