พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่มีเสถียรภาพAD-8735D

แบรนด์ :
A&D

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พาวเวอร์ซัพพลาย DC เสถียรสามารถติดตามได้
    [คุณสมบัติ]
    ·แรงดัน DC 0-30 V, กระแสไฟฟ้า 0-3 A. 3.5 บาท LED / จอแสดงผลดิจิตอล
    ·เปิดใช้งานการติดตามสามารถใช้งานได้สองวิธี:แรงดันคงที่หรือแหล่ง กระแสไฟฟ้า
    ·เสียงและการกระเพื่อมอยู่ในระดับต่ำเพื่อความเสถียรในการรับ โหลดไฟฟ้า ดีเยี่ยม
    ·หากเชื่อมต่อ 2 ยูนิตแบบขนานกันสามารถใช้เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย 30 V DC, 6 A ได้
    ·หากเชื่อมต่อ 2 ยูนิตเป็นอนุกรมสามารถใช้เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย 60 V DC, 3 A ได้
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดลองและเครื่องมือการวิจัย การออกแบบ และการพัฒนาโรงงานผลิตและห้องปฏิบัติการของโรงเรียน
    ·สามารถใช้งานได้หลากหลายรวมถึงการผลิตและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน/ งานซ่อมบำรุง
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
    พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่มีเสถียรภาพAD-8735D | A&D | MISUMI ประเทศไทย