สามเหลี่ยมมีรูบวกหลายมุม TPGW / TPMW

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีด CBN สำหรับ เครื่องกลึง TAC สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน / ด้านนอก
สามเหลี่ยม 60 °มีรู, บวก 11 °หลายมุม
| สเปค | หมายเลข รุ่น | วัสดุ สินค้าคงคลัง | ลูกเตะมุม จำนวน | ขนาด (มม.) | โฮลเดอร์ สอดคล้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXM 10 | BXM 20 | BX 470 | มุมคายเศษ θ | แวดวงที่สมัครเป็นสมาชิก φd | ความหนา s | เส้นผ่าศูนย์กลางรู φd₁ | ลูกเตะมุม รัศมี r ε | ความยาว CBN | ||||
| วัตถุประสงค์ทั่วไป | 3QP-TPGW080204 | ● | ● | 3 | 11° | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | ดอกกัด TAC เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (5-20-) ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) (12-63-) | |
| วัตถุประสงค์ทั่วไป | 3QP-TPGW090202 | ● | 3 | 11° | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | |||
| 3QP-TPGW090204 | ● | ● | 3 | 11° | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | |||
| วัตถุประสงค์ทั่วไป | 3QP-TPGW110202 | ● | 3 | 11° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | |||
| 3QP-TPGW110204 | ● | ● | ● | 3 | 11° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | ||
| 3QP-TPGW110208 | ● | 3 | 11° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 2.2 | ||||
| วัตถุประสงค์ทั่วไป | 3QP-TPGW110302 | ● | 3 | 11° | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.2 | 2.3 | |||
| 3QP-TPGW110304 | ● | ● | ● | 3 | 11° | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | 2.2 | ||
| 3QP-TPGW110308 | ● | ● | ● | 3 | 11° | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.8 | 1.9 | ||
| วัตถุประสงค์ทั่วไป | 3QP-TPGW130302 | ● | 3 | 11° | 7.94 | 3.18 | 3.4 | 0.2 | 2.3 | |||
| 3QP-TPGW130304 | ● | ● | 3 | 11° | 7.94 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | 2.2 | |||
| วัตถุประสงค์ทั่วไป | 3QP-TPGW16T304 | ● | ● | 3 | 11° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 2.2 | ||
| 3QP-TPGW16T308 | ● | ● | 3 | 11° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 1.9 | |||
| วัตถุประสงค์ทั่วไป | 3QP-TPGW160404 | ● | ● | 3 | 11° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 2.2 | ||
| 3QP-TPGW160408 | ● | 3 | 11° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | 2 | ||||
| สเปค | หมายเลข รุ่น | วัสดุ สินค้าคงคลัง | ลูกเตะมุม จำนวน | ขนาด (มม.) | โฮลเดอร์ สอดคล้อง | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXM 10 | BXM 330 | BX 360 | BX 930 | BX 950 | มุมคายเศษ θ | แวดวงที่สมัครเป็นสมาชิก φd | ความหนา s | เส้นผ่าศูนย์กลางรู φd₁ | ลูกเตะมุม รัศมี r ε | ความยาว CBN | ||||
| การตกแต่ง ตัด วัตถุประสงค์ทั่วไป | 3QP-TPMW080204 | ● | ● | ● | ● | 3 | 11° | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | ดอกกัด TAC เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (5-20-) ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) (12-63-) | |
| 3QP-TPMW090202 | ● | ● | ● | 3 | 11° | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | ||||
| 3QP-TPMW090204 | ● | ● | ● | ● | 3 | 11° | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | |||
| 3QP-TPMW110202 | ● | ● | ● | ● | 3 | 11° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | |||
| 3QP-TPMW110204 | ● | ● | ● | ● | 3 | 11° | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | |||
| 3QP-TPMW110302 | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 11° | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.2 | 2.4 | ||
| 3QP-TPMW110304 | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 11° | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | 2.2 | ||
| 3QP-TPMW110308 | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 11° | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | 2.2 | ||
| 3QP-TPMW130302 | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 11° | 7.94 | 3.18 | 3.4 | 0.2 | 2.4 | ||
| 3QP-TPMW130304 | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 11° | 7.94 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | 2.2 | ||
| 3QP-TPMW16T304 | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 11° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 2.2 | ||
| 3QP-TPMW16T308 | ● | 3 | 11° | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 1.9 | ||||||
| 3QP-TPMW160404 | ● | ● | ● | ● | 3 | 11° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 2.2 | |||
| 3QP-TPMW160408 | ● | ● | ● | ● | 3 | 11° | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | 1.9 | |||
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสำหรับ การขัดเงา เครื่องมือ และ ส่วนประกอบ หรือเช็ดตัวทำละลาย แปรงทาสี หรือหมึกที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน งาน
เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางดิจิตอลประเภท DT
วัดเส้นผ่าศูนย์กลางดิจิตอล มาตรฐาน ฟังก์ชั่นการพักสายและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ - ปิด (ประมาณ 20 นาที)
น้ำมันตัดกลึง มีประสิทธิภาพสูงชนิดละลายในน้ำ / น้ำมัน งานลับคม/งานเจียรไน "ชุดอินทรีย์"
การหล่อลื่น และการซึมผ่านเทียบเท่ากับ น้ำมัน ชนิด