สามเหลี่ยมมีรู TNGA หลายมุมเชิงลบ

แบรนด์ :
TUNGALOY

ข้อควรระวัง

  • ภาพถ่ายแสดงภาพตัวแทน
  • "3D-Detail" ถูกนำไปใช้เมื่อสร้างแผนภาพ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) โดยใช้ข้อมูลสามมิติที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน ลูกค้า

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด CBN สำหรับ เครื่องกลึง TAC สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน / ด้านนอก

สามเหลี่ยม 60 °มีรู, ลบหลายมุม

หมายเลข รุ่นdsd1อีกครั้งAPAPฟุตฟุตยาก <----> ยาก
วัสดุ & vc
3QP-TNGA160404F 9.5254.763.810.402.2000.050.500.050.20BX470 
3QP-TNGA160408F 9.5254.763.810.801.9000.050.500.050.20BX470 
3QP-TNGA160404 9.5254.763.810.402.2000.050.500.030.20BX360 BX380 BXM20 BX330 BX480 BX470 BX950 BX310
BX930 BXM10  
3QP-TNGA160408 9.5254.763.810.801.9000.050.500.030.20BX360 BX380 BXM20 BX330 BX480 BX470 BX950 BX310
BX930 BXM10 
3QP-TNGA160412 9.5254.763.811.202.4000.050.500.030.20BXA20 BX360 BX380 BXM20 BX330 BX480 BX470 BX950 BX310
BX930 BXM10 
3QP-TNGA160404-L 9.5254.763.810.402.2000.050.500.030.20BXM20 BX330 BXM10 
3QP-TNGA160408-L 9.5254.763.810.801.9000.050.500.030.20BXM20 BX330 BXM10 
3QP-TNGA160412-L 9.5254.763.811.202.4000.050.500.030.20BXM20 BX330 BXM10 
3QP-TNGA160404-H 9.5254.763.810.402.2000.050.500.030.25BX360 BX380 BXM20 
3QP-TNGA160408-H 9.5254.763.810.801.9000.050.500.030.25BX360 BX380 BXM20 
3QP-TNGA160412-H 9.5254.763.811.202.4000.050.500.030.25BX360 BX380 BXM20 
3QP-TNGA160404WG 9.5254.763.810.402.4000.050.500.030.25BXM20 
3QP-TNGA160408WG 9.5254.763.810.802.2000.050.500.030.20BXM20 BXM10 
T3QP-TNGA160404 9.5254.763.810.402.2000.050.500.030.25BX360 
T3QP-TNGA160408 9.5254.763.810.801.9000.050.500.030.25BX360 
สำหรับการกลึง CBN ชนิดลบเชิงสามเหลี่ยม เม็ดมีด ประเภท 3QP- / 6QP-TNGA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด

สำหรับการกลึง CBN ชนิดลบเชิงสามเหลี่ยม เม็ดมีด ประเภท 3QP- / 6QP-TNGA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภท TNGA

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ไดอัลเกจ 0.001 มม

ไดอัลเกจ จำเป็นสำหรับกระบวนการใน พื้นที่ปฏิบัติงาน หรือ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนต่ำที่ให้ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ยอดเยี่ยม

ถุงมือผ้า พิเศษที่ทอด้วย ด้าย 2 เกลียว ขนาด 400 กรัมไม่สามารถ วัด ได้ 7- เกจวัด

ถุงมือผ้า ชนิดบางพิเศษขนาด 400 กรัมแนะนำสำหรับลูกค้าที่เน้นเรื่องราคา

คาลิเบอร์ MT3200

ของไหล การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูงที่สามารถใช้สำหรับงานตัดและ งานลับคม/งานเจียรไน