เม็ดมีด กลึง CBN มีรู 55 °ลบหลายมุม DNGA

แบรนด์ :
TUNGALOY

ข้อควรระวัง

  • ภาพถ่ายแสดงภาพตัวแทน

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด CBN สำหรับ เครื่องกลึง TAC สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน / ด้านนอก

 Class G, 55 องศารูปเพชร CBN เม็ดมีด

สำหรับการกลึง CBN แทรก รูปเพชร 55 องศาชนิด เม็ดมีด 2QP- / 4QP-DNGA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพ ผลิตภัณฑ์

หมายเลข รุ่นdsd1อีกครั้งAP
(นาที)
AP
(สูงสุด)
ฟุต
(นาที)
ฟุต
(สูงสุด)
ยาก <----> ยาก
วัสดุ & vc
  2QP-DNGA150404 12.7004.765.160.402.5000.050.500.030.20BX360 BX380 BXM20 BX330 BX480 BX470 BX950 BX950 BX310 BX930 BXM10
  2QP-DNGA150408 12.7004.765.160.802.1000.050.500.030.20BXA20 BX360 BX380 BXM20 BX330 BX480 BX470 BX950 BX950 BX310 BX930 BXM10 
  2QP-DNGA150412 12.7004.765.161.202.0000.050.500.030.20BX360 BX380 BXM20 BX330 BX480 BX950 BX310 BX930 BXM10 
  2QP-DNGA150404-L 12.7004.765.160.402.5000.050.500.030.20BXM20 BX330 BXM10 
  2QP-DNGA150408-L 12.7004.765.160.802.1000.050.500.030.20BXM20 BX330 BXM10 
  2QP-DNGA150412-L 12.7004.765.161.202.0000.050.500.030.20BXM20 BX330 
  2QP-DNGA150404-H 12.7004.765.160.402.5000.050.500.030.25BX360 BX380 BXM20 
  2QP-DNGA150408-H 12.7004.765.160.802.1000.050.500.030.25BXA20 BX360 BX380 BXM20 
  2QP-DNGA150412-H 12.7004.765.161.202.0000.050.500.030.25BX360 BX380 BXM20 
  2QP-DNGA150404WJ 12.7004.765.160.402.3000.050.500.030.20BXA20 BXM20 BXM10 
  2QP-DNGA150408WJ 12.7004.765.160.802.1000.050.500.030.20BXA20 BXM20 BXM10 
  2QP-DNGA150604 12.7006.355.160.402.5000.050.500.030.20BXM20 BXM10 
  2QP-DNGA150608 12.7006.355.160.802.1000.050.500.030.20BXA20 BXM20 BXM10 
  2QP-DNGA150612 12.7006.355.161.202.0000.050.500.030.20BXM20 BXM10 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ของเสีย ผ้าถักสีขาว

เหมาะสำหรับ การขัดเงา เครื่องมือ และ ส่วนประกอบ หรือเช็ดตัวทำละลาย แปรงทาสี หรือหมึกที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน งาน

เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางดิจิตอลประเภท DT

วัดเส้นผ่าศูนย์กลางดิจิตอล มาตรฐาน ฟังก์ชั่นการพักสายและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ - ปิด (ประมาณ 20 นาที)