ชิป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิป IC (แบบ ชนิดตรง, ใช้เข้ามุม 1 ชิ้น, ชนิดติด CBN / ชนิด R เต็ม)

แบรนด์ :
ISCAR
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- รูปทรง: อื่น ๆ
- จำนวนมุมที่สามารถใช้งานได้: 1
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กหล่อ/ วัสดุ ที่มีความแข็งสูง
- มือที่ต้องการ: ไม่มีมือที่ต้องการ
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (สำหรับการแตะ): เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
- พิมพ์: CBN
- โนส อาร์: 0.2/0.4/ อื่น ๆ
- ความกว้างของร่อง (สำหรับ งานตัดเซาะร่อง/แยก): 3.0 (±0.025)/4.0 (±0.025)/5.0 (±0.025)/6.0 (±0.025)/8.0 (±0.025)