ไม่มีขอบตกแต่ง (คมตัด) ชนิด ปลาย เกลียว 55 °

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- รูปทรง: T (สามเหลี่ยม)
- ใช้: การแตะ
- จำนวนมุมที่สามารถใช้งานได้: 3
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า/ สเตนเลส/ โลหะผสม ทนความร้อน / โลหะผสม ไททาเนียม
- การใช้งาน เบรกเกอร์: การขัดเงา
- มือที่ต้องการ: ด้านขวา
- โนส อาร์: อื่น ๆ
- ประเภท เกลียว (สำหรับการแตะ): วัตถุประสงค์ทั่วไป 55°
- การดำเนินการคำร้อง: เกลียว
- พิมพ์: การเคลือบผิว PVD
- ประเภท ปลาย: ชิป IC IR / ปลาย UIRL / ชิป IC ER / ชิป IC ERM
- จำนวน ซี่, แถว, ชุด (สำหรับการแตะ): 14-11/14-8/48-16/48-20/48-8
- ประเภทรายละเอียด: สำหรับเกลียวใน (55°)/สำหรับ เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (55°)