(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ISCAR MINI-TANGSLOT เม็ดมีด
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีความแม่นยำสูงโดยใช้ 4 มุม
รหัสสินค้า |
---|
LNET082604TNNIC910 |
LNET082604TNNIC928 |
LNET083004TNNIC928 |
LNET083504TNNIC928 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | ขนาด (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 574.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | IC910 | 2.6 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 574.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | IC928 | 2.6 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่แข็งแกร่งความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 574.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | IC928 | 3 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่แข็งแกร่งความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 574.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | IC928 | 3.5 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่แข็งแกร่งความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | L (สี่เหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | N (0 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | เน็ต 08:TN-N | ขนาด S(มิลลิเมตร) | 6.85 | ขนาด R(มิลลิเมตร) | 0.4 |
ขนาด L(มิลลิเมตร) | 8.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง