1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

HELI QUAD ( ใบมีดลบคม 10 มม.) พิทช์ละเอียด ปาดหน้าแบบละเอียด

ICR INDEXABLE TOOLS

HELI QUAD ( ใบมีดลบคม 10 มม.) พิทช์ละเอียด ปาดหน้าแบบละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,851.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรี่ส์ที่เหมาะสำหรับเครื่องจักรแรงม้าต่ำและชิ้นงานที่มี ความแข็งเกร็ง ต่ำเนื่องจากมีความต้านทานการตัดต่ำ

รหัสสินค้า
F90SPD5022FP10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23,851.00

ICR INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การประมวลผลแอปพลิเคชัน Plane / ด้านข้าง / ร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.)(φ) 50 วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด ประเภท
จำนวนร่องทั้งหมด(แผ่น) 6 ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (Ad)(มิลลิเมตร) 9.6 ประเภทรายละเอียด F90SP: -FP / CP10 (คมตัด 10 มม.)
ขนาด H(มิลลิเมตร) 40 ขนาด A(มิลลิเมตร) 10.4 ขนาด B(มิลลิเมตร) 6.3
ขนาด E(มิลลิเมตร) 20 ขนาด φd(มิลลิเมตร) 22 ขนาด φD1(มิลลิเมตร) 18
ปลายที่ใช้ได้ SPMT1004: -HQ-MXPMT1004: -HQ สกรู SR 14-544 / S ปุ่ม Torx T-15/51
มิติ φd1(มิลลิเมตร) 18

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F90SPD5022FP10 ในชุด HELI QUAD ( ใบมีดลบคม 10 มม.) พิทช์ละเอียด ปาดหน้าแบบละเอียด