HELIAL ดอกกัดปาดหน้าสำหรับ งานอลูมิเนียม ความเร็วสูง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค]
- การใช้งาน: ด้านข้าง/ร่อง/ปาดจม (ป้อน Z)/ตัดเอียง
- เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ): 25/32/40
- ความยาวรวม L (มม.): 140/150/200/220
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d (มม.): C25/32
- จำนวนฟันตัด (แผ่น): 2/3
- ความลึกของการตัดสูงสุด (Ad) (มม.): 14.5 to 16.9/15
- ประเภทของรายละเอียด: HM90 EAL-15/HM90 EAL/FAL
- สกรู: SR 14-562/SR14-0180
- มวล (กรัม): 744/1050/1310
- รอบสูงสุด (RPM): 31250/37500
- กุญแจ Torx: -/T 10/51
- มือจับ: -/SW6-T
- ช่วงแรงบิด: -/BLD T20/S7
- ปลายที่รองรับการใช้งาน: HM90 AXCR 1505/HM90 APCR 1605