HELI IQ MILL โรงสีหน้า

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค]
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.) (φ): 50/63/80/100
- เบอร์ ใบมีดรวม (แผ่น): 3/4/5/6/7
- ความยาวที่ตัดได้ (มม.): 8/13
- ประเภทรายละเอียด: HM390 FTD-15 Face Mill (90° สายนำไฟฟ้า)/HM390 FTP-10 Face Mill (90° สายนำไฟฟ้า)
- ปลาย ที่ใช้ได้: HM390 TDKT 1505/HM390 TPKT 1003
- สกรู: SR 10505427/SR 14-562/S
- ใบมีดลบคม Torx + มือจับ: BLD IP20/S7+SW6-T/BLD T10/S7+SW6-SD
- สไตล์ แขนจับป้อมมีด: A/B
- สกรู กรู ล็อค เปลือก: SR M10 × 30/SR M12 × 35DIN912/-