HELI IQ MILL, ดอกเอ็นมิลล์

แบรนด์ :
ISCAR

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: การตัดด้านข้าง/ร่อง/เอียง
    - เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (⌀): 25/32/40/50
    - ความยาวรวม (L) (มม.): 120/130
    - เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มม.): 25/32
    - จำนวนขลุ่ย (แผ่น): 2/3/4/5/6
    - ความลึกในการตัดสูงสุด (ad) (มม.): 8/13
    - สกรู: SR 14-562/S, SR 10505427,SR 10505427-S
    - มวล (กรัม): 380/700/710/760/840/860
    - กระจาย แรงบิด + มือจับ: BLD IP20/S7+SW6-T/BLD T10/S7+SW6-SD
    - ประเภท ก้าน: - /C
    - ปลาย รองรับการใช้งาน: HM390 TDKT 1505/HM390 TPKT 1003

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท