1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Tang mill ( ใบมีดลบคม 15 มม.) F90LN-N15 ( มุม สายนำไฟฟ้า 90 °)

Tang mill ( ใบมีดลบคม 15 มม.) F90LN-N15 ( มุม สายนำไฟฟ้า 90 °)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34,215.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีตัวเลือก มุม สายนำไฟฟ้า มากมาย

รหัสสินค้า
F90LND0630522RN15
F90LND0630822RN15
F90LND0800725.40RN15
F90LND0801025.40RN15
F90LND1000831.75RN15
F90LND1001231.75RN15
F90LND1250938.10RN15
F90LND1251538.10RN15
F90LND1601050.80RN15
F90LND2001260RN15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.)
(φ)
จำนวนร่องทั้งหมด
(แผ่น)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด φd
(มิลลิเมตร)
สไตล์ แขนจับป้อมมีด

฿ 34,215.00

ICR INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 6354010.96.52022B

฿ 38,411.00

ICR INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 15 วัน 6384010.96.52022B

฿ 41,102.00

ICR INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 807509.562625.4B

฿ 46,122.00

ICR INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 8010509.562625.4B

฿ 47,163.00

ICR INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 15 วัน 10085012.983231.75B

฿ 51,896.00

ICR INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 15 วัน 100125012.983231.75B

฿ 54,372.00

ICR INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 12596316.1103838.1B

฿ 62,118.00

ICR INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 125156316.1103838.1B

฿ 69,290.00

ICR INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 160106319.211.03850.80B

฿ 84,892.00

ICR INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 200126325.7143860C

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การประมวลผลแอปพลิเคชัน Plane / ด้านข้าง / ร่อง วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด ประเภท ประเภทรายละเอียด F90LN-N15
มือที่ต้องการ R ปลายที่ใช้ได้ LNKX1506: LNMT1506: LNAT1506: LNHW1506: LNAW1506: LNAR1506: LNMW1506: สกรู SR34-535
ใบมีด Torx + ด้ามจับ BLD T15/M7+SW6-T