HM90 F90AP เฟซมิลล์ ( มุม สายนำไฟฟ้า 90 °)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค]
- การใช้งานการประมวลผล: พื้นผิว เรียบ / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง
- วิธีการติดตั้ง: ประเภท แขนจับป้อมมีด
- ความยาวที่ตัดได้ (Ad)(มม.): 10
- ประเภทรายละเอียด: HM90 F90AP (คมตัด 10 มม.)
- น้ำหนัก(กรัม): 360
- สกรู: SR 34-505/HG
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.)(φ): 50
- เบอร์ ใบมีดรวม(แผ่น): 6
- เส้นผ่านศูนย์กลางลิงก์ (d)(mm): 22
- ปลาย ที่ใช้ได้: HELI 2000 HM90 APCR 1003/HM90 APCT 100/.HM90 APKT 1003/HELIMILL APCR 1003/APCT 1003/APKR 1003/APKT 1003/APKW 1003
- ใบมีดลบคม Torx + มือจับ: BLD T08/M7+SW4-SD