DR ดอกสว่าน สว่านแบบใช้แล้วทิ้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง21.0–24.0 mm

แบรนด์ :
ISCAR
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กกล้าอบร้อน/ สเตนเลส/ เหล็กหล่อ
- ลิงค์ รุ่น: ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์
- การปรากฏตัวของ การเคลือบผิว: ไม่มี
- มีรูน้ำมัน: มาพร้อมกันในชุด
- ชุดอะไหล่: ดอกสว่าน DR
- สกรู: SR 14-580
- ประแจ Torx: T-8/51
- ปลาย ใช้ได้: SOGX 070305, SOMX 070305
- ความยาวร่อง (ℓ)(มม.): 44/48/63/66/69/72/96
- ความยาวรวม (L)(มม.): 120/124/139/142/145/148/172
- ความลึกในการประมวลผล: 2XD/3XD/4XD