สารหล่อเย็น ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก (มี หัวฉีด)

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ด้วย แม่เหล็ก 600 N ที่ทรงพลังท่อน้ำหล่อเย็นจึงมีประโยชน์มากสำหรับไซต์ งานโลหะ
    · หัวฉีด ของไหล ยืดหยุ่น สามารถใช้ได้ทั้งของเหลวหรือก๊าซ
    ·สามารถปรับ อัตราการไหล ได้โดยการหมุน ปลาย หัวฉีด(0 ถึง stepless)
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับการทำความเย็นการอบแห้งและการทำความสะอาดในกระบวนการแปรรูปโลหะ

    คุณสมบัติ

    ● ด้วย แม่เหล็ก ทรงพลัง 600 นิวตันท่อเย็นที่การแปรรูปโลหะใน พื้นที่ปฏิบัติงาน จึงสะดวกมาก
    ● ด้วยหัวฉีดที่ยืดหยุ่นสามารถใช้ของเหลวในของเหลว / ก๊าซ
    ● ด้วยการหมุน ปลาย หัวฉีด สามารถควบคุม อัตราการไหล ได้

    การใช้

    ● สำหรับการทำความเย็นการอบแห้งการทำความสะอาด ฯลฯ ของการแปรรูปโลหะ

    สเปค

    ● เส้นผ่าศูนย์กลางรู: 2
    ● แรงยึดเกาะ (N): 600
    ● อากาศ เต้าเสียบ: G1/4
    ● วาล์ว: G1/4
    ● SPQ (คลองเลื่อย): 1
    ● ด้วย G1 / 4 Ballcock
    ● รูปทรง หัวฉีด: พัด แบบกลม (พร้อม หัวฉีด ปรับการไหล)
    ● ของไหล ปรับตัว: อากาศ / ของเหลว
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
    สารหล่อเย็น ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก (มี หัวฉีด) | TRUSCO | MISUMI ประเทศไทย