ยิปซั่ม กระดาน บิต

แบรนด์ :
OMIKOGYO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกเจาะแผ่นยิปซัม กระดาน (เครื่องมือตัดเจาะ)
    [คุณสมบัติ]
    รูปทรง เกลียว กลับสำหรับการตัดแสง
    สามารถตัดชิ้นส่วน กระดาษ ได้อย่างละเอียด
    นอกจากนี้ เศษ ละเอียด ยังสามารถหล่นลงไปในผนังได้
    ใช้ตัดไม้ได้ 2 แผ่นกระดาน
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม: 6 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน: 6.35 mm
    ความยาวรวม: 94 mm
    ความยาวของคมตัด: 31 mm
    วัสดุชิ้นงาน: กระดาน ยิปซัม / กระดาน ยิปซัมเพื่อความงาม / กระดาน ไม้ระแนง / กระดาน แคลเซียมซิลิเกต ฯลฯ.
    วัสดุ ปลาย ใบมีดลบคม: เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS)
    รุ่นที่รองรับการใช้งาน: สว่านไฟฟ้า ดอกสว่าน แบบชาร์จไฟได้ และ ชุดขับมอเตอร์ กระแทกแบบชาร์จไฟได้
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
    ยิปซั่ม กระดาน บิต | OMIKOGYO | MISUMI ประเทศไทย