เครื่องตัด แบบกลม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ แบบกลม
[คุณสมบัติ]
แผ่นดิสก์ ดิสนาย/นาง, ดอกสว่าน กระแทก, สว่านไฟฟ้า และชนิด สว่านไฟฟ้า .
สามารถตัดได้อย่างราบรื่นด้วย ตลับลูกปืน
ด้วย ไกด์เพลท ที่สามารถปรับความลึกได้ จึงสามารถ แบบตรง และ แบบตรง อย่างง่ายดาย
ใบมีดทดแทนสามารถเปลี่ยนได้
[รายละเอียดจำเพาะ]
ประเภทผลิตภัณฑ์: เครื่องตัด แบบกลม พร้อม ก้านปรับระดับ ความลึก
ความยาวตัดสูงสุด: 80 mm
รุ่นที่รองรับการใช้งาน: เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ สว่านไฟฟ้า ดอกสว่าน แบตเตอรี
[ใช้ได้]
ท่อ PVC: U50 to 150/VP50/VU65 to 200/VP65 to 100
[วัสดุ]
วัสดุชิ้นงาน: สายยาง ไวนิลคลอไรด์, สายยาง ดักส์/ท่อลม
วัสดุ ปลาย ใบมีดลบคม: การชุบด้วยไฟฟ้าด้วยเพชร