แคลมป์สกรู (ชนิดเอนกประสงค์)

แบรนด์ :
SUPER TOOL

ข้อควรระวัง

  • เมื่อยึดวัตถุที่ แบบแขวน ไว้ให้วาง หัวล็อค ขนานกับวัตถุแขวนและ แพ้ด ตามที่แสดงด้านขวาจากนั้นขัน สกรู ให้แน่น ขัน สกรู ให้แน่นเพียงพอโดยใช้ที่ มือจับ ให้มา (สำหรับ SCC0.5, 5 N⋅m หรือมากกว่า สำหรับ SCC1-6 และ SCC1W 35 N⋅m หรือมากกว่า) อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ แผ่นเพลท หนาและวัตถุที่มีน้ำหนักมากให้ใช้แรงขันเริ่มต้นที่มากกว่า เมื่อยกควรสังเกตการแขวนสองจุดขึ้นไปอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึด ยกเอนกประสงค์แบบธรรมดาซึ่งเหมาะสำหรับแขวน วัสดุ เหล็กกล้า ที่ มีรูปทรงซับซ้อน (เช่น ชนิดแผ่นเพลท ทรงกลมและ ชนิดแผ่นเพลท งอ)
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึด ทิศทางเหมาะสำหรับงานยกลดพลิกกลับดึงและงานอื่น ๆ
·ด้วย กลไก ขัน สกรู หัวล็อค (ชนิด พื้นผิว ทรงกลมที่หมุนได้) แคลมป์ยึด สามารถรักษาการ ตัวจับชิ้นงาน เชื่อถือได้แม้ไม่มี โหลดไฟฟ้า และยังมี ทนการสั่นสะเทือน ยอดเยี่ยมเมื่อโหลด
·การเปลี่ยน หัวล็อค และ แพ้ด ทำได้ง่ายมาก
·เมื่อมีการรับ โหลดไฟฟ้า หัวล็อค เอียงตามสัดส่วนของ โหลดไฟฟ้า และ ปลาย ฟัน กัดเข้าและจับแน่น