(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการชุบ และรองรับ ความ แม่นยำ ตามมาตรฐาน JIS เกรด 2
·เพื่อใช้ในการวัด มุมฉาก ขวาของ เครื่องมือ จิ๊ก โดยการติด เครื่องมือ จิ๊ก หรือ มุมฉาก ด้านขวาของผลิตภัณฑ์
·ชิ้นสั้นมีความหนาทำให้สามารถวัดได้ในสภาวะคงที่
·ด้านยาวและด้านสั้นถูกยึดเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาด้วยวิธีพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
FD102 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวเสา (มม.) (มิลลิเมตร) | ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) | ความตั้งฉาก ((7.5 + L / μm) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,475.98 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 70 | 12 | ±30 | 0.15 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบบเหลี่ยม พร้อม ขาตั้ง | มุม(°) | 90 | Class | JIS เกรด 2 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FD102 ในชุด ฉากวัดมุม แบบเหลี่ยม รูปตัว A พร้อม ขาตั้ง JIS เกรด 2 (ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS B7526)
รหัสสินค้า |
---|
FD101 |
FD104 |
FD105 |
FD107 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวเสา (มม.) (มิลลิเมตร) | ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) | ความตั้งฉาก ((7.5 + L / μm) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,349.44 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 75 | 50 | 10 | ±27 | 0.1 | ||
฿ 1,828.90 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 150 | 100 | 18 | ±35 | 0.35 | ||
฿ 2,228.32 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 200 | 130 | 22 | ±40 | 0.7 | ||
฿ 3,561.02 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 300 | 200 | 27 | ±50 | 1.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง