(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับวัดความหนาภายในของรูปทรงท่อ และความหนาของชิ้นงานโค้ง ยังสามารถผลิตรูปทรงพิเศษสำหรับหัว เกจวัด และส่วนทั่ง
รหัสสินค้า |
---|
P-1 |
P-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | มิติ ท่อเหล็ก วัดได้เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่น้อยที่สุด D (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้ (ไมโครเมตร) | ความหนาของผนัง ท่อเหล็ก วัดได้ มิติ T (หรือน้อยกว่า) (มิลลิเมตร) | มิติ การวัดความลึกของ ท่อเหล็ก วัดได้ L (หรือน้อยกว่า) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,812.34 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0–10 | 2.5 | ±20 | 10 | 10 | ||
฿ 8,753.12 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 to 15 | 5.1 | ±22 | 15 | 50 |
กำลังโหลด …
ใช้ | ประเภทวัดความหนา | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 6 ถึง 20 |
---|---|---|---|---|---|
สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด ถัง | วัดแรง (หรือน้อยกว่า)(N) | 1.8 |
คุณสมบัติ | เหมาะสำหรับวัดความหนาภายในของรูปทรงท่อ และวัดความหนาของงานโค้ง นอกจากนี้เรายังผลิตประเภทที่มีรูปร่างพิเศษสำหรับส่วน หัววัด และส่วนทั่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง