1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวป้องกัน เครื่องจักร ( ชนิดที่มีการยึดติด อุปกรณ์เสริม ) ชนิด LD

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,013.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ล้อมรอบพื้นที่ทำงานอย่างน่าเชื่อถือเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย
·ตัวป้องกันสามารถเปิดและปิดได้ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนหรือปรับ เครื่องมือตัดเจาะ ได้
·มีความกว้างของตัวป้องกันที่กว้างทำให้เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัตถุยาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การป้องกันไม่ให้น้ำมันตัดและเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจายจากการกลึง
·เพื่อป้องกันการบาดเจ็บเนื่องจาก เครื่องมือตัดเจาะ หักระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

รหัสสินค้า
LD-123
LD-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งยามกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ สูงสุด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง แผ่นเพลท ยาม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 28,013.49

SAFETY GUARDS 1 ชิ้น 5 วัน 310250315333-86575400

฿ 35,311.60

SAFETY GUARDS 1 ชิ้น 5 วัน 496450500333-86737400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรายละเอียด ยามกว้างไวด์ ธ คุณสมบัติ ล้อมรอบพื้นที่ทำงานอย่างปลอดภัยเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย สามารถเปิดและปิดตัวป้องกันได้จึงสามารถเปลี่ยนหรือปรับ เครื่องมือตัดเจาะ ได้ ความกว้างของการ์ดนั้นยาวและเหมาะสำหรับการประมวลผลวัตถุที่ยาว การใช้งาน ป้องกันการตัดน้ำมันและเศษจากการถูกกระจายโดยการกลึง
วัสดุ แผ่นกันรอย (อะคริลิคใส) / แขน, ชิ้นส่วนคงที่ (อลูมิเนียม) / ขายึดโต๊ะ, แผ่นยึดป้องกัน (เหล็ก) สเปค ผลิตภัณฑ์ นี้ถูกติดตั้งบน โต๊ะวางชิ้นงาน เครื่องกลึง พร้อมอุปกรณ์โลหะ ติด แผ่น ป้องกันสอง ชนิดแผ่นเพลท สำหรับ เครื่องกลึง