รถเข็น เข็นซีเอสส สเตนเลส ส จำนวน ชั้นวางของ, (ชั้น): 2

แบรนด์ :
SAKAE

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
    หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

แผ่นกระดาน ชั้นวางทั้งหมดทำจาก สเตนเลส ทนต่อการ สนิมมีการใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับอาหารไปจนถึงโรงงานทั่วไป

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

มุมมองภายนอก

รถเข็น CS สเตนเลส: ภาพที่เกี่ยวข้อง

CSE-DPSU

รถเข็น CS สเตนเลส: ภาพที่เกี่ยวข้อง

CSF-D3SUT

รถเข็น CS สเตนเลส: ภาพที่เกี่ยวข้อง

CSM-3BSU

รถเข็น CS สเตนเลส: ภาพที่เกี่ยวข้อง

CSM-DPSU

รถเข็น CS สเตนเลส: ภาพที่เกี่ยวข้อง

CSM-FSU

รถเข็น CS สเตนเลส: ภาพที่เกี่ยวข้อง

CSS-1ASU

รถเข็น CS สเตนเลส: ภาพที่เกี่ยวข้อง

CSS-2ASU

รถเข็น CS สเตนเลส: ภาพที่เกี่ยวข้อง

CSS-3ASU

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

หมายเลขชิ้นส่วนขนาดน้ำหนักลูกล้อ
CSE-DPSUกว้าง 700 × ลึก 450 × สูง 815 มม.10 กก⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.) ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (อุปกรณ์โลหะ เหล็กกล้า)
CSF-D3SUTกว้าง 600 × ลึก 450 × สูง 865 มม.9.4 กก⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.) ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน (อุปกรณ์โลหะ เหล็กกล้า)
CSM-3BSUกว้าง 600 × ลึก 400 × สูง 810 mm9.2 กก⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.) ยาง ล้อ (อุปกรณ์โลหะ เหล็กกล้า)
* ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน ก็มี
CSM-DPSUกว้าง 600 × ลึก 400 × สูง 785 มม.8 กก⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.) ยาง ล้อ (อุปกรณ์โลหะ เหล็กกล้า)
* ชนิด ไนล่อน ยูรีเทน ก็มี
CSM-FSUกว้าง 600 × ลึก 400 × สูง 760 มม.9 กก⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.) ยาง ล้อ (อุปกรณ์โลหะ เหล็กกล้า)
* ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน ก็มี
CSS-1ASUกว้าง 485 × ลึก 315 × สูง 760 มม.5.2 กก⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.) ยาง ล้อ (อุปกรณ์โลหะ เหล็กกล้า)
CSS-2ASUกว้าง 485 × ลึก 315 × สูง 785 mm6 กกลูกล้อ: ⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.) ยาง ล้อ (อุปกรณ์โลหะ เหล็กกล้า)
CSS-3ASUกว้าง 485 × ลึก 315 × สูง 810 mm6.2 กก⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.) ยาง ล้อ (อุปกรณ์โลหะ เหล็กกล้า)
* ล้อ ไนล่อน ยูรีเทน ก็มี

Drawing

รถเข็น CS สเตนเลส: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของ แผ่นตะแกรงเหล็กเจาะรู CSE-DPSU

รถเข็น CS สเตนเลส: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของ แผ่นตะแกรงเหล็กเจาะรู CSM-DPSU

วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน รถเข็น CS สเตนเลส 2 ชั้น