แผ่นกัน ป้องกันไฟฟ้าสถิต สำหรับ งานซ่อมบำรุง ความหนา 0.7 มม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เหมาะสมที่สุดสำหรับการบำรุงรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อ่อนแอต่อไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
·ชุดเสื่อไฟฟ้าสถิตสายรัดข้อมือสายดินและตัวเรือนพับขนาดเล็กเพื่อการพกพา
·ป้องกันการเกิดเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าเนื่องจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าและป้องกันการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์
·ขนาดเสื่อ:ความหนา 600 × 900 มม:0.7 มม.
·น้ำหนัก:580 กรัม (น้ำหนักรวมเมื่อใส่ใน เคส)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่โรงงาน สารกึ่งตัวนำ และมาตรการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต สำหรับผู้ให้บริการ สนาม
·สำหรับการบำรุงรักษาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อ่อนแอต่อไฟฟ้าสถิตปกป้องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เช่น IC ประเภท CMOS
คุณสมบัติ
● เหมาะสำหรับ งานซ่อมบำรุง สนาม ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตการใช้
● การกำจัดไฟฟ้าสถิตในโรงงาน สารกึ่งตัวนำ , มาตราการแก้ไข ไฟฟ้าสถิตสำหรับช่างเทคนิคสเปค
● สี: ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ● กว้าง x ยาว (มม.): 900 x 600
● ความหนา (มม.): 0.7
● SPQ (คลองเลื่อย): 1
● ความต้านทาน พื้นผิว: 7.3 x 108Ω (พื้นผิว ชั้นสีเบจ: หนา 0.35 มม.) 1.5 x 109Ω (ด้านหลังผ้าสีเทาชั้น พื้นผิว: หนา 0.3 มม.)