เครื่องพ่นทรายขนาดเล็ก

แบรนด์ :
NICCHU

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · มีกล่องพ่นทราย เพื่อป้องกันวัสดุขัดถูและฝุ่นผงฟุ้งกระจายในขั้นตอนการทำงาน ทำให้สามารถนำวัสดุขัดถูกลับมาใช้ซ้ำได้ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    [การใช้งาน]
    · รุ่น PM: ใช้หลักการเดียวกันกับการฉีดพ่นหมอกละออง โดยวัสดุขัดถูจะถูกดูดเข้าตามกระแสลมจากคอมเพรสเซอร์และฉีดพ่นออก
    · รุ่น PD: วัสดุขัดถูจะบรรจุอยู่ในถังที่มีแรงดัน รับกำลังอัดอากาศ และพ่นทั้งหมดในทีเดียว โดยแรงดันจะถูกพ่นออก

    คุณสมบัติ

    ●กล่อง เครื่องพ่นทราย มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ สารขัดถู และฝุ่นกระจายในระหว่างการแปรรูปและเพื่อให้สามารถรีไซเคิล วัสดุ สารขัดถู ได้
    ●พิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย

    สเปค

    ●กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 458 × 358 × 392
    ● ความดันลม แนะนำ (กก. / ซม. 2): 50
    ● ปั๊มลม แนะนำ: 1 แรงม้าขึ้นไป
    ● มาตรฐาน ความจุ วัสดุ สารขัดถู (กก.): 2
    ● SPQ (ชุด):1
    ●เส้นผ่านศูนย์กลางปากกระบอก หัวฉีด : 2.0 มม. (มาตรฐาน)
    ● พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V สำหรับใช้ในบ้าน

    คลองเลื่อย เนื้อหา

    ●หน่วยฉีด / กล่อง เครื่องพ่นทราย (พร้อม ถุงมือ เครื่องพ่นทราย ) / ปั๊มลม (1.2HP) / แว่นตา / สาร สารขัดถู (WA # 120 2 กก.) / หัวฉีด สำรอง (ชนิด PD เท่านั้น) / หนังสือ ไกด์ เครื่องพ่นทราย (ความรู้เกี่ยวกับการระเบิด)
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
    เครื่องพ่นทรายขนาดเล็ก | NICCHU | MISUMI ประเทศไทย