เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลชนิดกัน กันน้ำ พร้อม ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ

แบรนด์ :
SATO KEIRYOKI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สเปค กันน้ำ เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกัน JIS C 0920 Class 4
· มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ
· มี ฟังก์ชั่น การแจ้งเตือนสำหรับขีด จำกัด อุณหภูมิบนและล่าง
· ตัวเครื่อง ไฟบอกสถานะ อุณหภูมิสามารถวัดได้ตั้งแต่ -99.9 ถึง 1250°C โดยการเปลี่ยน เซนเซอร์ เสริม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิการปรุงอาหาร การจัดการ ผลิตภัณฑ์ ของห้องปฏิบัติการและโรงงาน ฯลฯ
คุณสมบัติ
● ด้วย ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ● สามารถวัด ตัวเครื่อง ไฟบอกสถานะ อุณหภูมิจาก -99.9 ถึง 1250 ° C โดยการเปลี่ยน เซนเซอร์ ตัวเลือก
สเปค
● ช่วงการวัดอุณหภูมิ (° C): -100 ถึง 300● แสดงอุณหภูมิต่ำสุด (° C): 0.1 / 1
● SPQ (ชิ้น): 25
● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AAA แห้ง x 4 (อุปกรณ์เสริม)
● กว้าง x ลึก x สูง: 66 × 25 × 175 มม
● ความยาว โพรบวัด: 2.3 x 150 มม
● ด้วย เซนเซอร์ มาตรฐาน เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K (SK-S100K)
● ชนิด: 1 โพรบวัด