ผ้าถูพื้นแบบด้ายสปัน, ขนาดผ้า (ซม.) 38/39/44

แบรนด์ :
YATSUYA KOGYO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เกลียว ม็อบปั่น
    [คุณสมบัติ]
    ชนิด เกลียว หนา.
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    ประเภทไม้ถูพื้น: เกลียว ถูพื้น
    ความกว้าง: 24 cm
    เกลียว: 38 cm
    จำนวน เกลียว: 150 g
    จำนวนสิ่งที่บรรจุ: 1 ชิ้น
    [วัสดุ]
    เกลียว: ผ้าฝ้าย

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    24520 | ผ้าถูพื้นแบบด้ายสปัน, ขนาดผ้า (ซม.) 38/39/44 | YATSUYA KOGYO | MISUMI ประเทศไทย